Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUSH CS Series
Martin

RUSH CS Series

Google-Übersetzung,

Die Martin RUSH CS-Serie ist ein farbiges LED-Voutenbeleuchtungssystem zur Beleuchtung von Innenwänden und anderen Innenräumen. Diese leistungsstarken, kostengünstigen Lichtleisten eignen sich hervorragend für Lobbys, Lounges oder andere Räume im Innenbereich. Die Leuchten bieten sowohl grundlegende als auch erweiterte Steuerungsmodi, die diesen Veranstaltungsorten die ultimative Flexibilität bieten, um genau das Aussehen zu erzielen, das sie benötigen, ohne das Beleuchtungsdesign, die Installation oder den Betrieb unnötig zu komplizieren. Die RUSH CS-Serie wurde für eine einfache Installation und Verwendung entwickelt und eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen.

Integratoren können bis zu 10 Meter auf einer einzigen Power Supply Unit (PSU) installieren, die sowohl in Wide- als auch in Graze-Optionen in unterschiedlichen Längen erhältlich sind. Zur Stromversorgung der Einheiten verwendet die RUSH CS-Serie ein hybrides Strom- und Datenkabelsystem, das die Verkabelungs- und Installationskosten reduziert, indem ein einziges Kabel für Strom und Daten verwendet wird.

Die Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die RUSH CS 300 Graze und 300 Wide sind 303 mm (11,9 Zoll) lang. Die RUSH CS 600 Graze und 600 Wide sind 603 mm (23,7 Zoll) lang. Die RUSH CS 900 Graze und 900 Wide sind 903 mm (35,6 Zoll) lang. Und der RUSH CS 1200 Graze ist 1203 mm (47,4 Zoll) lang.

  • Hochleistungs-LED-Voutenbeleuchtung für den Innenbereich
  • Mehrere Steuermodi und vorprogrammierte CTC-Voreinstellungen
  • Einfache Installation von bis zu 10 m auf einem einzigen Netzteil

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • CREE XP-E2 R/G/B LED
    • 18 x 65° beam angle—Graze
    • 124° beam angle—Wide
    • Electronic dimming
    • CTC preset control channel
    • Easy mounting bracket system
    • Hybrid power & data in/out
    • DMX and RDM control
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRUSH-CS-Series
  • ProduktfamilieAutomated Lights
  • ProduktgruppeLED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit