Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura
    Martin

    MAC Aura XB, Extra-Bright Version of the Successful MAC Aura

    Google-Übersetzung,

    Der MAC Aura XB bringt ein preisgekröntes, innovatives, kompaktes LED-Washlight auf die nächste Stufe und enthält viele neue Funktionen, die erstmals mit dem MAC Quantum Wash™ eingeführt wurden. Der MAC Aura XB bietet nicht nur zusätzliche Helligkeit, sondern verfügt auch über ein neues überlegenes Farbmischsystem und ein optimiertes Linsendesign für engere Strahlen und gleichmäßigere Washes. Martins einzigartiger und patentierter Eye-candy Aura Effect™ ist ebenfalls Teil des Pakets.

    • Superhelles Single Lens Wash mit vollständig vorgemischter Farbe
    • Kompaktes Design und geringes Gewicht
    • Hoher Wirkungsgrad, geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer
    Spezifikation
    • FEATURES

      • Super-bright single-lens wash with fully premixed color
      • Broad color palette, RGBW color mixing
      • Eye-candy Aura Effect™
      • Uniform shades
      • Built-in FX engine
      • 10 to 60° uniform zoom
      • 6000 Lumens output
      • Rapid movement
      • Compact, low weight design (6.5 kg)
      • High efficiency, low power consumption, long lifetime
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermac-aura-xb
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit