Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC Aura Raven XIP Outdoor Wash Light with Immersive Video Backdrop
Martin

MAC Aura Raven XIP Outdoor Wash Light with Immersive Video Backdrop

Google-Übersetzung,

Der Martin MAC Aura Raven XIP ist ein Premium-Moving-Head, der Wash-, Beam-, Eye-Candy- und intelligente Wetterschutzfunktionen vereint und damit der größte, hellste und auffälligste Scheinwerfer der MAC Aura-Familie ist. Mit seiner erstklassigen Lichtleistung und unvergleichlichen Performance im Innen- und Außenbereich ist der MAC Aura Raven XIP ideal für Lichtdesigner, Verleihfirmen und Installationskunden, die ein vielseitiges Arbeitstier für die Beleuchtung von Festivalbühnen, Theateraufführungen, Firmenveranstaltungen und Broadcast-Anwendungen benötigen.

Mit dem saubersten Wash-Feld seiner Klasse und außergewöhnlicher optischer Leistung liefert die branchenführende Lichtmaschine des MAC Aura Raven XIP 27.000 Lumen Lichtleistung und einen hochintensiven Strahl durch die massive 343 mm (13,5 Zoll) Frontlinse. Eine Anordnung von 234 einzelnen LEDs hinter der Frontlinse erzeugt einen verbesserten pixeligen Aura-Hintergrundbeleuchtungseffekt und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für visuelle Effekte.

MAC Aura Raven XIP setzt neue Maßstäbe in puncto Leistung und Funktionalität für Wash-, Beam- und Eye-Candy-Scheinwerfer. Mit RGBL-LEDs (Rot, Grün, Blau, Limette) verbessert der Light Engine LEDs deutlich die Hauttöne und die Lichtqualität. Dank der dunklen Linse bietet er einen sehr diskreten Look, der sich nahtlos in verschiedene Dekore und Anwendungen einfügt.

Ein deutlich verbessertes, riemengetriebenes Zoomsystem sorgt für einen extrem schnellen und nahezu geräuschlosen Betrieb. Weitere Neuerungen der MAC Aura-Familie sind ein Universal Connect Module-Steckplatz, die Steuerung über die Companion Mobile App und Bügelgriffe für einfacheren Transport und Handhabung. Martins P3-Steuerung vereinfacht zudem die Einrichtung, Konfiguration sowie das Mapping und Mischen von DMX mit Video.

Der MAC Aura Raven XIP ist ideal für Verleihfirmen und Installationskunden, die ein vielseitiges Arbeitsgerät benötigen, das 70 % mehr Helligkeit liefert als der legendäre Martin MAC Quantum Wash. Er wurde außerdem entwickelt, um als Alternative zu IP20-Scheinwerfern einen höheren ROI durch geringeren Wartungsaufwand zu erzielen. Für Lichtdesigner haben wir den Scheinwerfer so konzipiert, dass er extrem vielseitig ist. Er kombiniert ein leistungsstarkes Washlight mit unglaublichen Eye-Candy-Effekten, die sich problemlos für Theater-, Fernseh- oder Firmenveranstaltungen eignen und gleichzeitig für den Außenbereich für Festivals, Konzerte und andere Veranstaltungen geeignet sind.

Entfesseln Sie die Kraft des Lichts mit dem MAC Aura Raven XIP. Erleben Sie unvergleichliche Leistung, überragende Lichtqualität und modernste Funktionen – erleben Sie das Flaggschiff MAC Aura Raven XIP.

Spezifikation
  • Features

    • 27,000 lumens of output
    • Silent and extremely fast zoom system with a range from 6 to 51 degrees
    • RGBL (Red/Green/Blue/Lime) LED engine, providing higher light quality (CRI / TM-30 / TLCI)
    • Large 343 mm (13.5 in) diameter front lens
    • Dark lens, offering a much more discreet look and higher contrast for the pixelated Aura backlight effect
    • Pixelated Aura Backlight Effect with 234 RGB LEDs
    • Full pixel-control over 37 main LEDs and 234 Aura backlight LEDs
    • DMX, Art-Net, sACN & Martin P3 control
    • XIP smart weatherproof technology for temporary outdoor use
    • Most compact and lightweight fixture in its class
    • Yoke handles for easy handling of the fixture, and easy, upside-down flipping
    • Battery-powered display for setup and configuration
    • NFC interface, supporting configuration and diagnostics via Companion Mobile App
    • Universal Connect Module slot, supporting third-party wireless modules
    • Optional BeamShaper module, that can be added and shapes the field of light being projected
Technische Spezifikation
  • Referenznummermac-aura-raven-xip
  • ProduktfamilieAutomated Lights
  • ProduktgruppeLED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures