Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevate Awning Narrow Frame Window
Elevate Awning Narrow Frame Window
    Marvin

    Elevate Awning Narrow Frame Window

    Google-Übersetzung,

    Das Rahmen-in-Rahmen-Design dieses Fensters passt sich Ihrer einzigartigen Fensteröffnung an und ermöglicht einen sauberen Austausch, ohne die vorhandene Innen- oder Außenverkleidung Ihres Hauses zu stören. Das Marvin Elevate ® Markisenfenster mit schmalem Rahmen ist eine praktische Option für schwer zugängliche Bereiche wie über einem Waschbecken oder einer Theke oder wenn bei nassem Wetter Zugang zu frischer Luft gewünscht wird. Ein verdecktes Doppelpunkt-Verriegelungssystem lässt sich einfach über Hebelbeschläge an der Unterseite des Fensters einrasten, und Stil trifft auf Langlebigkeit mit einer wartungsarmen Glasfaseraußenseite und einer warmen Holzinnenseite.

    Spezifikation
    • FEATURES OF THE ELEVATE AWNING
      NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 4 feet or widths up to 4 feet
      • Built to fit existing window openings within a fraction of an inch for precise frame-in-frame replacement
      • Dual-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelevate-awning-narrow-frame-window
    • ProduktfamilieElevate
    • ProduktgruppeWindows
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialFiberglass
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit