Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevate Awning Window
Elevate Awning Window
Elevate Awning Window
    Marvin

    Elevate Awning Window

    Google-Übersetzung,

    Das Elevate-Markisenfenster ist eine oben angeschlagene Alternative zu einem Flügelfenster und eine praktische Option für schwer zugängliche Bereiche wie über einem Waschbecken oder einer Theke oder als Möglichkeit, selbst bei leichtem Regen Zugang zu frischer Luft zu erhalten. Ein Doppelpunkt-Verriegelungssystem lässt sich einfach über Hebelbeschläge an den Seiten des Fensters einrasten, und Stil trifft auf Langlebigkeit mit einer wartungsarmen Glasfaseraußenseite und einer warmen Holzinnenseite.

    Eigenschaften: Erhältlich in Größen von bis zu 4 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe; Die Option zum Austausch schmaler Rahmen ist verfügbar, um nahtlos in vorhandene Fensteröffnungen zu passen; Das Zweipunkt-Verschlusssystem sorgt für einen dichten Verschluss und Sicherheit von oben bis unten; Erhältlich mit IZ3-Küsten-Hurrikan-Zertifizierung; CE-zertifiziert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin-awwwu
    • ProduktfamilieElevate
    • ProduktgruppeWindows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit