Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Direct Glaze Round Top Window
Marvin

Ultimate Direct Glaze Round Top Window

Google-Übersetzung,

Maximieren Sie die Aussicht mit einem Marvin Direct Glaze Round Top. Dieses nicht bedienbare Fenster verfügt über Glas, das direkt in den Rahmen eingesetzt ist, um die maximale Glasfläche zu erreichen. Das Direct Glaze Round Top ist in verschiedenen Formen erhältlich, um jedes Design zu verbessern.


Merkmale: Marvin Round Tops sind in Voll-, Halb- und Viertelrundungen, Ellipsen, mit umgekehrten Ecken, Ovalen, gotischen Formen, Augenbrauen und mehr erhältlich. Dieses Produkt ist CE-zertifiziert.

Standardspezifikationen: One-lite Low E2 mit Argon-Isolierglas; Innenseite aus blankem Holz; Verkleidung komplett aus Holzziegeln (Holzeinheiten); Außenseite mit stranggepresstem Aluminium verkleidet (verkleidete Einheiten): 4 9/16" (116 mm) starke Pfosten; Innenverkleidung und Sockelblöcke aus Kiefernholz (Einheiten mit runder Oberseite)

Vollständige Holzproduktdateien sowie Außenfarbdateien für Revit, um eine exakte Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, finden Sie auf der Marvin-Website!

Technische Spezifikation
  • Referenznummermarvin_dgrtw
  • ProduktfamilieSignature
  • ProduktgruppeUltimate Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-12
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit