Die Marvin Signature™ Modern Markise wurde als Teil desselben modularen Systems entwickelt und lässt Sie mit Leichtigkeit bauen und konfigurieren – und mit Modern sogar noch mehr erreichen. Mit einem exklusiven drehbaren Griffdesign ist unsere minimalistische Hardware für überlegene Funktionalität ausgelegt. Mit zahlreichen Größenoptionen kann die moderne Markise allein oder als Ergänzung zu direkt verglasten oder Flügelfenstern für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten verwendet werden. Merkmale des modernen Markisenfensters: Verfügt über eine schlanke und moderne Form; Push-Out- oder Crank-Out-Versionen erhältlich; Exklusives drehbares Griffdesign; Zahlreiche Konfigurationen und Größen verfügbar; Erhältlich in Höhen bis zu 5 Fuß oder Breiten bis zu 8 Fuß; Bewertet bis zu PG50 für beeindruckende Leistung; Thermisch effizient für den Einsatz in anspruchsvollen Klimazonen; 1" Zweischeiben-IG Low E2 mit Argon -0,28; 1 1/4" Dreischeiben-IG Low E2/E1 mit Argon - 0,20; Erhältlich mit Bildschirmoption und Sperrstatussensor.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |