Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modern Direct Glaze Right Triangle Window
Modern Direct Glaze Right Triangle Window
Modern Direct Glaze Right Triangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Right Triangle Window

    4.2 von 5 Sternen4.2(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kombinieren Sie Produktinnovation mit purer moderner Ästhetik und das Ergebnis ist wirklich umwerfend. Die Marvin Modern-Linie wurde entwickelt, um groß gebaut zu werden und in großem Maßstab zu funktionieren, ergänzt durch die Kraft kritischer Designdetails.

    Eigenschaften: Große Glasflächen für maximale Sicht mit zahlreichen verfügbaren Konfigurationen und Größen; Rechteckige und polygonale Formen; Die Rahmenaussparung akzeptiert eine Trockenbaurückwand für eine nahtlose Integration; Horizontale oder vertikale Ribbon-Mulling-Möglichkeiten; Nicht zertifizierte Mulling-Fähigkeiten; Maximal zugelassene Rahmengröße – 141 3/8 x 93 3/8 Zoll; Einzelgerät-Leistungsbewertung – CW-PG40; vertikale oder horizontale Mulled Units-Leistungsbewertung – CW-PG40.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_mndg-righttriangle
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeModern Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 19 11
    • OmniClassTitelComposite Fixed Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA