Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel
Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel
    Marvin

    Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel

    Google-Übersetzung,

    Die Ultimate Sliding French Door G2 verfügt über ein platzsparendes Schiebedesign und bietet eine schöne, massive Holzumrandung mit nahezu müheloser Bedienung und einer langlebigen
    Performance-Schwellenwerte für Wetterschutz auch bei rauem Klima.

    AUF EINEN BLICK

    • Außenseite aus stranggepresstem Aluminium | Innenseite aus Holz
    • Außenlackierung: 19 Farboptionen + Benutzerdefiniert
    • Innenausbau: 6 Holzoptionen + benutzerdefiniert | 2 Lackoptionen + Grundierung | 6 Beizoptionen + Klarlack
    • Erhältlich bis zu 16' Breite und 10' Höhe

    Um eine genaue Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, besuchen Sie bitte die Marvin-Website für Revit-Außenfarbdateien!

    Spezifikation
    • ADDITIONAL FEATURES:

      • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior with a commercial-grade finish for superior resistance to fading and chalking
      • Robust stainless steel rollers for premium performance and operating experience
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • A traditional panel aesthetic available with 4 ¾" stile and top rail, and an 8 ⅛" bottom rail with optional 4 ¾" bottom rail
      • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
      • Optional top-hung screen glides smoothly
      • Available with IZ3 coastal/hurricane certification
      • Performance Sill provides water management and easy installation
      • Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles. Optional Square interior with simulated putty exterior glazing profiles
      • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging French door G2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_usfdg2_3p
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeUltimate Doors
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 32 00
    • Format2014TitelSliding Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 23 13
    • OmniClassTitelSliding All Glass Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit