Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modern Corner Window
Modern Corner Window
Modern Corner Window
Modern Corner Window
    Marvin

    Modern Corner Window

    Google-Übersetzung,

    Machen Sie mit dem modernen Eckfenster das Beste aus Ihrem Panoramablick. Das Eckfenster fügt sich nahtlos in ein elegantes, modulares Designsystem ein und ist eine großartige Möglichkeit, Aussicht und Licht in einem modernen Raum zu maximieren.

    AUF EINEN BLICK

    • Außenseite aus hochdichtem Fiberglas | Innenseite aus extrudiertem Aluminium
    • 5 Farboptionen
    • Die maximale Größe pro Seite beträgt 93 3/8 Zoll Breite und 141 3/8 Zoll Höhe

    WARUM SIE ES LIEBEN WERDEN:

    Großartige Aussicht – Die beiden direkt verglasten Fenster, die im 90-Grad-Winkel auf einen Mittelpfosten treffen, verleihen jedem Raum ein offenes, aufregendes Element.

    Moderne Ästhetik – Erfüllt die anspruchsvollen Prinzipien und Standards echter moderner Architektur.

    Branchenführende Leistung – Unser hochdichtes Fiberglasmaterial und das firmeneigene Rahmendesign sorgen für eine hervorragende Wärmeleistung.

    Große Größen – Unser einzigartiger Rahmen verbindet Sie mit seinen klaren Linien und dem großen Glas mit der Außenwelt und bietet gleichzeitig Stabilität, Haltbarkeit und Energieeffizienz.

    Modulares/visuelles System - Alle modernen Produkte arbeiten zusammen, damit Sie mühelos und sicher entwerfen und konfigurieren können.

    Spezifikation
      • PG40 certified corner window comes factory glazed for better durability and easier installation
      • All Modern windows and doors have durable finishes that require little to no maintenance
      • Features an intentionally selected, low-gloss interior color palette that evokes the elemental nature of modern design
      • Choose split interior and exterior color finishes or matching finishes designed to coordinate
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodern-corner-window
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeModern Windows
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Eckfenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit