Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
Ultimate Casement Narrow Frame Window
    Marvin

    Ultimate Casement Narrow Frame Window

    Google-Übersetzung,

    Das Marvin Signature ® Ultimate Casement Narrow Frame-Fenster ist eine moderne Option mit bündiger Außenseite und schmalem Pfosten, ideal für den Rahmen-in-Rahmen-Austausch, da es eine schnelle und einfache Installation ermöglicht, ohne den vorhandenen Rahmen oder die Innenwand zu beschädigen. Mit seinem schlanken Design und den quadratischen Profilen eignet sich dieses Fenster hervorragend für Neubau- oder Umbauprojekte, bei denen schlanke Linien und maximale Aussichten gefordert sind. Mit vielen Designoptionen, einschließlich runder Oberseitenformen, ist das Ultimate Casement Narrow Frame-Fenster eine flexible Option, die so dimensioniert werden kann, dass sie die großzügigsten Aussichten ergänzt. Auf der Marvin-Website finden Sie Revit-Außenfarbdateien, um genau die richtige Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erhalten!

    Spezifikation
    • FEATURES OF THE ULTIMATE CASEMENT NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 8 feet or widths up to 3.5 feet
      • Contemporary-style window with sleek design and square profiles
      • Narrow jamb for replacement applications that minimizes tear-down of existing frame and walls
      • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when windows are closed and locked
      • CE certified
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultimate-casement-narrow-frame
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeUltimate Windows
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit