Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fugenblech
Fugenblech
    MASTERTEC

    Fugenblech

    Unbeschichtetes Fugenblech für die Abdichtung von Bodenplatten-Wandübergängen.

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      FE oder

      FE verzinkt

      Anwendungsbereich:

      Unbeschichtetes Fugenblech für die Abdichtung von Bodenplatten-Wandübergängen. Fugenbleche in schwarzer Ausführung entsprechen ab einer Stärke von 1,5 mm und einer Breite von 250 mm der WU-Richtlinie. Alle anderen Aufmachungen entsprechen nicht der Richtlinie für wasserundurchlässige Bauwerke.

      Varianten:

      • Art.-Nr. 070175: schwarz 1,5 x 250 mm
      • Art.-Nr. 070176: schwarz 1,5 x 300 mm
      • Art.-Nr. 070177: schwarz 2,0 x 200 mm
      • Art.-Nr. 070178: schwarz 2,0 x 250 mm
      • Art.-Nr. 070180: schwarz 2,0 x 300 mm
      • Art.-Nr. 070090: verzinkt 0,6 x 100 mm
      • Art.-Nr. 070100: verzinkt 0,6 x 125 mm
      • Art.-Nr. 070110: verzinkt 0,6 x 150 mm
      • Art.-Nr. 070120: verzinkt 0,6 x 200 mm
      • Art.-Nr. 070181: verzinkt 2,0 x 300 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfugenblech
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen