Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Fugenblech Abschalelement | Umlenkprofil | rau
 Fugenblech Abschalelement | Umlenkprofil | rau
    MASTERTEC

    Fugenblech Abschalelement | Umlenkprofil | rau

    Fugenblech ABS Umlenkprofile für den Richtungswechsel der Abdichtungsebne von horizontal auf vertikal nach Empfehlung der WU-Richtlinie.

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Spezifikation
    • Material:

      Fe, blanker Stahl

      Anwednungsbereich:

      Für den Übergang der Abdichtungsebene von horizontal zu vertikal

      Varianten:

      • Art.-Nr. 071260: FB ABS 250 | E-Maß bis 130 mm
      • Art.-Nr. 071260V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß bis 130 mm
      • Art.-Nr. 071262: FB ABS 250 | E-Maß 140–160 mm
      • Art.-Nr. 071262V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 140–160 mm
      • Art.-Nr. 071264: FB ABS 250 | E-Maß 170–200 mm
      • Art.-Nr. 071264V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 170–200 mm
      • Art.-Nr. 071266: FB ABS 250 | E-Maß 210–250 mm
      • Art.-Nr. 071266V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 210–250 mm
      • Art.-Nr. 071268: FB ABS 250 | E-Maß 260–300 mm
      • Art.-Nr. 071268V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 260–300 mm
      • Art.-Nr. 071270: FB ABS 250 | E-Maß 310–400 mm
      • Art.-Nr. 071270V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 310–400 mm
      • Art.-Nr. 071272: FB ABS 250 | E-Maß 410–500 mm
      • Art.-Nr. 071272V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 410–500 mm
      • Art.-Nr. 071274: FB ABS 250 | E-Maß 510–600 mm
      • Art.-Nr. 071274V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 510–600 mm
      • Art.-Nr. 071276: FB ABS 250 | E-Maß 610–700 mm
      • Art.-Nr. 071276V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 610–700 mm
      • Art.-Nr. 071278: FB ABS 250 | E-Maß 710–800 mm
      • Art.-Nr. 071278V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 710–800 mm
      • Art.-Nr. 071280: FB ABS 250 | E-Maß 810–900 mm
      • Art.-Nr. 071280V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 810–900 mm
      • Art.-Nr. 071282: FB ABS 250 | E-Maß 910–1000 mm
      • Art.-Nr. 071282V: FB ABS 250 verstärkt | E-Maß 910–1000 mm
      • Art.-Nr. 071290: FB ABS 300 | E-Maß bis 130 mm
      • Art.-Nr. 071290V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß bis 130 mm
      • Art.-Nr. 071292: FB ABS 300 | E-Maß 140–160 mm
      • Art.-Nr. 071292V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 140–160 mm
      • Art.-Nr. 071294: FB ABS 300 | E-Maß 170–200 mm
      • Art.-Nr. 071294V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 170–200 mm
      • Art.-Nr. 071296: FB ABS 300 | E-Maß 210–250 mm
      • Art.-Nr. 071296V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 210–250 mm
      • Art.-Nr. 071298: FB ABS 300 | E-Maß 260–300 mm
      • Art.-Nr. 071298V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 260–300 mm
      • Art.-Nr. 071300: FB ABS 300 | E-Maß 310–400 mm
      • Art.-Nr. 071300V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 310–400 mm
      • Art.-Nr. 071302: FB ABS 300 | E-Maß 410–500 mm
      • Art.-Nr. 071302V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 410–500 mm
      • Art.-Nr. 071304: FB ABS 300 | E-Maß 510–600 mm
      • Art.-Nr. 071304V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 510–600 mm
      • Art.-Nr. 071306: FB ABS 300 | E-Maß 610–700 mm
      • Art.-Nr. 071306V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 610–700 mm
      • Art.-Nr. 071308: FB ABS 300 | E-Maß 710–800 mm
      • Art.-Nr. 071308V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 710–800 mm
      • Art.-Nr. 071310: FB ABS 300 | E-Maß 810–900 mm
      • Art.-Nr. 071310V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 810–900 mm
      • Art.-Nr. 071312: FB ABS 300 | E-Maß 910–1000 mm
      • Art.-Nr. 071312V: FB ABS 300 verstärkt | E-Maß 910–1000 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfugenblech-abs-ulp-rau
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit