Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO Standard | Mauerkragen
RONDO Standard | Mauerkragen
RONDO Standard | Mauerkragen
RONDO Standard | Mauerkragen
RONDO Standard | Mauerkragen
RONDO Standard | Mauerkragen
RONDO Standard | Mauerkragen
RONDO Standard | Mauerkragen
    MASTERTEC

    RONDO Standard | Mauerkragen

    Der RONDO-Dichtkragen dichtet den Übergang von Rohr zu Beton zuverlässig gegen Druckwasser und Radoneintritt bei glatten und wellenförmigen Rohren ab.

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      TPE Mischung

      Anwendungsbereich:

      für Außendurchmesser 25 bis 710 mm

      Gesamtlänge:

      56 mm

      Varianten (Ø Rohraußendurchmesser) :

      • Art.-Nr. 090900: Ø 25 mm
      • Art.-Nr. 090902: Ø 32 mm
      • Art.-Nr. 090904: Ø 40 mm
      • Art.-Nr. 090906: Ø 50 mm
      • Art.-Nr. 090908: Ø 63 mm
      • Art.-Nr. 090910: Ø 75 mm
      • Art.-Nr. 090912: Ø 90 mm
      • Art.-Nr. 090914: Ø 110 mm
      • Art.-Nr. 090916: Ø 125 mm
      • Art.-Nr. 090918: Ø 140 mm
      • Art.-Nr. 090920: Ø 160 mm
      • Art.-Nr. 090921: Ø 170 mm
      • Art.-Nr. 090922: Ø 180 mm
      • Art.-Nr. 090924: Ø 200 mm
      • Art.-Nr. 090926: Ø 225 mm
      • Art.-Nr. 090928: Ø 250 mm
      • Art.-Nr. 090930: Ø 280 mm
      • Art.-Nr. 090932: Ø 315 mm
      • Art.-Nr. 090934: Ø 355 mm
      • Art.-Nr. 090936: Ø 400 mm
      • Art.-Nr. 090938: Ø 450 mm
      • Art.-Nr. 090940: Ø 500 mm
      • Art.-Nr. 090942: Ø 560 mm
      • Art.-Nr. 090944: Ø 630 mm
      • Art.-Nr. 090946: Ø 710 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrondo-standard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Druckwasserdichte Hauseinführungen