Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trittschallplatte T1 | 10 mm
MASTERTEC

Trittschallplatte T1 | 10 mm

Trittschalldämmung zum Auflagern von Decken und Treppen

Art.-Nr. 060110

verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

Spezifikation
  • Material: PUR-gebundenes Gummigranulat

    Abmessungen: 1000 x 1000 x 10 (Materialdicke) mm

    Trittschallminderung: bis 19 dB

    Auflastprüfung: bis zu 5 N/mm²

    Eigenschaften:

    • zum Auflagern von Decken und Treppen
    • UV-beständig
    • Auflastprüfung
    • Trittschallprüfung
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrittschall-platte
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen