Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trittschallstreifen T1 | 10 mm
MASTERTEC

Trittschallstreifen T1 | 10 mm

Trittschallstreifen zum Auflagern von Decken und Treppen

Art.-Nr. 060210

verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

Spezifikation
  • Variante:

    • Art.-Nr. 060210: Trittschallstreifen T1 | 10 mm

    Material:

    PUR-gebundenes Gummigranulat

    Farbe:

    schwarz

    Streifenlänge:

    1000 mm

    Streifenbreite:

    100 mm

    Materialdicke:

    10 mm

    Trittschallminderung:

    bis 19 dB

    Auflastprüfung:

    bis zu 5 N/mm²

    Palettierung:

    Palette / 750 Streifen

    Thermischer Anwendungsbereich:

    -40°C bis 90°C

    Brandverhalten:

    Klasse E

    Eigenschaften:

    • zum Auflagern von Decken und Treppen
    • UV-beständig
    • Auflastprüfung
    • Trittschallprüfung
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrittschall-streifen
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen