Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniCut Rohrdurchführung | KG 2000
MASTERTEC

UniCut Rohrdurchführung | KG 2000

Rohrdurchführung mit Novo Wassersperre und Spachtelflansch für den Anschluss der Außenabdichtung. KG Rohr fertig auf Wandstärke konfektioniert

verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

Spezifikation
  • Material:

    Flansch: ABS

    Durchmesser:

    100 mm

    Verfügbare Längen:

    200-400 mm

    Varianten(Ø Durchmesser / Länge):

    • Art.-Nr. 081530: Ø 110 mm / 200 mm
    • Art.-Nr. 081531: Ø 110 mm / 240 mm
    • Art.-Nr. 081532: Ø 110 mm / 250 mm
    • Art.-Nr. 081533: Ø 110 mm / 300 mm
    • Art.-Nr. 081534: Ø 110 mm / 350 mm
    • Art.-Nr. 081535: Ø 110 mm / 365 mm
    • Art.-Nr. 081536: Ø 110 mm / 400 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunicut-rdf-kg-2000
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit