Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMBI ROLL ECO
COMBI ROLL ECO
COMBI ROLL ECO
COMBI ROLL ECO
COMBI ROLL ECO
    MATTING

    COMBI ROLL ECO

    Google-Übersetzung,

    COMBI ROLL ECO ist eine PVC-freie, starke und langlebige Kombinationsmatte mit einer Oberflächenschicht aus recyceltem PET. Das tiefgedrückte Muster fängt effektiv Schmutz und Feuchtigkeit auf. Randlose Matte. Hervorragend geeignet für größere Flächen. Dosierware.

    Ein exklusiver Kombinationsteppich, der sich ideal als Läufer in Umgebungen wie Einkaufszentren eignet. Es ist attraktiv, schallabsorbierend und rutschfest. Der Teppich hat eine Polyester-Oberflächenschicht aus recycelten PET-Flaschen und eine Unterseite, die recycelten Gummi enthält. Die Rollen sind 183 cm breit und 20 m lang. Der Teppich hat keine abgeschrägten Kanten und die Rückseite ist völlig glatt, sodass er auch Stoß an Kante verlegt werden kann, um wirklich große Flächen abzudecken. Das Längsmuster wiederholt sich quer, sodass die Fugen völlig unsichtbar sind.

    Die PET-Polyester-Oberflächenschicht weist eine hervorragende Saugfähigkeit auf und trocknet schnell. Durch das tiefgedrückte Muster wird hartnäckiger Schmutz effektiv abgekratzt. Die Unterseite des Teppichs besteht aus strapazierfähigem SBR-Gummi. Aufgrund seiner Eigenschaften erfordert der Teppich nur minimale Pflege und ist daher eine äußerst wirtschaftliche Wahl.

    Jede COMBI-Matte ist ein Bekenntnis zur Umweltverantwortung. Unsere Matten werden aus recyceltem PET-Garn hergestellt, einem Verfahren, bei dem bis zu beeindruckende 68 PET-Flaschen pro Quadratmeter recycelt werden. Mit der Wahl einer unserer COMBI-Matten treffen Sie eine bewusste Entscheidung, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt.

    Spezifikation
    • Thickness/weight: 9 mm. Approx. 3.4 kg/m2

      Properties: Excellent absorbency, fibres dry quickly, non-slip

      Fire resistance class: D.O.C. FF-1-70 (Pill test)

      Guarantee: 2 years

      Recyclable: No

      Care: Daily vacuuming. Wash regularly using a Textile Care Machine.

      Environment: For indoor use. Heavy traffic.

      Colours: Black and grey.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercombi-roll
    • ProduktfamilieEntrance Mats
    • ProduktgruppeMat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)9
    • Breite (mm)1830
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEntrance mats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit