Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    Google-Übersetzung,
    Die verstärkten Architrave sind nützlich, um Öffnungen mit einer Breite von weniger als 2 m herzustellen.
    Spezifikation
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummermattONE-architrave
    • Produktfamiliewalls
    • Produktgruppehorizontal reinforcement
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPorenbeton
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
    • CSIUniFormatIICodeF1020
    • CSIUniFormatIITitleIntegrated Construction
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit