Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
    Archiviert

    Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat


    Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 increases IIC and STC ratings over interior wood frame and concrete construction with a 1" (25 mm) Maxxon® underlayment topping required. Its core of fused entangled mesh filaments, attached to a water resistant, non-woven fabric, creates a void area between the subfloor and Maxxon underlayment that helps insulate both airborne and impact-based sound.

    Sound Control Mat

    Spezifikation
    • Technical Data:

      Thickness1/4" (6 mm)
      ColorClear with water-resistant white fabric
      Underlayment DepthMinimum 1" (25 mm)
      Underlayment Depth with Maxxon® Reinforcement or Maxxon® FibersMinimum 3/4" (19 mm)
      Roll Width60" (152.4 cm)
      Roll Length120' (36.6 m)
      Coverage per Roll600 ft2 (55.7 m2)
      Weight per Roll64 lbs. (29.0 kg)



      'Green' Information:

      Sample USGBC LEED Credit Areas*
      ProjectCreditCategory
      Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
      EQ 4Indoor Air Quality Assessment
      EQ 9Acoustic Performance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaxxon-008
    • ProduktfamilieAcousti-Mat®
    • ProduktgruppeSound Control Mat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound controlling
    • Klassifizierung09 80 00
    • Format2014TitelAcoustic Treatment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit