Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIRM-FILL® High Strength | Floor Underlayment
FIRM-FILL® High Strength | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® High Strength | Floor Underlayment

    Google-Übersetzung,

    Die hochfeste Bodenunterlage FIRM-FILL® ist die wirtschaftliche Lösung zur Behebung von Betonschäden. Sie saniert gerissene oder beschädigte Betonflächen und sorgt für eine Oberflächenhärte von 2500 bis über 3800 psi – besser als neu. Von der Flachbett- bis zur 8,9 cm dicken Unterlage bietet FIRM-FILL® einen strapazierfähigen, ebenen Untergrund für nahezu jeden Bodenbelag.

    Empfohlen für

    • Betonüberzüge und selbstnivellierende Ausgleichsmassen: Für gerissenen oder beschädigten Beton, Fertigbeton und Ortbeton.

    Funktionen und Vorteile

    • Korrigiert rissigen oder beschädigten Beton und schafft eine neue, ebene Oberfläche.
    • Kann von der Federkante bis zu einer Dicke von 3-1/2 Zoll installiert werden.
    • Die hochfeste Bodenunterlage FIRM-FILL® weist Druckfestigkeiten von 2500 bis 3800 psi auf.
    • Schnelle Installation; bis zu 25.000 Quadratfuß werden pro Tag installiert.
    • Schnelltrocknend; nach 90 Minuten wieder begehbar.
    • Fachgerechte Anwendung; Installation nur durch geschulte, lizenzierte Anwender
    • Die hochfeste Bodenunterlage FIRM-FILL® verfügt über Zulassungen von ICC-ES und HUD.
    • Entspricht ASTM F2419, Standardverfahren für die Installation dicker gegossener Gipsbetonunterlagen und die Vorbereitung des Untergrunds zur Verlegung elastischer Bodenbeläge
    Spezifikation
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.7 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      ThicknessFeather edge to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength2500 - 3800 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 3.34 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.30 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84
      Patty Size7 1/2" (191mm) to 9” (229mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster, masonry sand or silica sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirm-fill-high-strength
    • ProduktfamilieGypsum Cement Underlayment
    • ProduktgruppeGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung03 54 13
    • Format2014TitelGypsum Cement Underlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit