Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polyurethanharzsystem, ableitfähig, rutschhemmend, emissionsarm, für leicht bis mittelschwer belastete Industrieböden mit griffiger Oberflächen, statisch rissüberbrückend - MasterTop 1324 AS/ESD
Polyurethanharzsystem, ableitfähig, rutschhemmend, emissionsarm, für leicht bis mittelschwer belastete Industrieböden mit griffiger Oberflächen, statisch rissüberbrückend - MasterTop 1324 AS/ESD
    Archiviert

    Polyurethanharzsystem, ableitfähig, rutschhemmend, emissionsarm, für leicht bis mittelschwer belastete Industrieböden mit griffiger Oberflächen, statisch rissüberbrückend - MasterTop 1324 AS/ESD

    MasterTop 1324 AS Böden auf Polyurethanharzbasis sind antistatisch (EN 1081). MasterTop 1324 ESD bietet die spezielle ESD-Eigenschaft (IEC 61340-5-1). Die MasterTop 1324 - Reihe vereint Langlebigkeit, ein homogenes, fugen- und stoßloses Oberflächendesign und hervorragende antibakterielle und Reinigungseigenschaften. MasterTop 1324 Böden sind verschleißfest und können daher eingesetzt werden bei Belastung durch Stöße, mittelschwere mechanische Beanspruchung und Abrieb, wie beispielsweise in Computerräumen, Laboren, öffentlichen Räumen, Elektro- und Pharmaindustrie etc. Die emissionsarmen, elastischen, rissüberbrückenden Böden mit ihrer dekorativen, matten Oberfläche können in glatter oder rutschhemmender Ausführung auf einer Vielzahl von Untergründen eingebaut werden. Vorteile • Hervorragende Verlaufseigenschaften • Hervorragende mechanische Eigenschaften • Statisch rissüberbrückend • homogene, stoßlose Oberfläche • Leicht zu reinigen und warten • Hygienisch • Freie Farbwahl • Abrieb-, kratz- und verschleißfest • Wasserbasiert, umweltschonend • Antistatische / ESD Eigenschaften (IEC 61340-5-1)
    Spezifikation
    • Untergrundbeschaffenheit: Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1,5 MPa. EN 13813: MasterTop 1324 AS : SR-B1.5-AR1-IR4-Cfl-s1 MasterTop 1324 ESD: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 Emissionsverhalten: AgBB konform, AFSSET konform, A+ Klassifzierung Rissüberbrückung (EN 1062-7): Klasse A 3 (Anforderung > 500 μm) Widerstand gegen Erde: MasterTop 1324 AS: 10⁴ – 10⁶ Ohm (gem. DIN EN 1081) Bruchdehnung (DIN 51504): 10% Rutschfestigkeit: Entspricht DIN51130: • MasterTop 1324 AS: R9 • MasterTop 1324 ESD: R9 / R10 Brandverhalten (EN 13501-1): Cfl-s1 / Bfl-s1 Farbtöne: Erhältlich in einer Vielzahl von RAL Farbtönen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMasterTop_1324_AS_ESD
    • ProduktfamilieMasterTop® - Master Builders Solutions
    • ProduktgruppePolyurethane Resinous Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialZement
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_54_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin flooring systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClassTitelResinous Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes