Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LokSeam® Standing Seam Roof System
MBCI

LokSeam® Standing Seam Roof System

Google-Übersetzung,
LokSeam® ist ein zusammensteckbares Stehfalz-Dachsystem mit einer 1 3/4 Zoll hohen vertikalen Rippe zur Verwendung auf Dächern mit einer Mindestneigung von 3:12. LokSeam®-Paneele sind in 12 Zoll, 16 Zoll und 18 Zoll erhältlich -Zoll Breiten. LokSeam®-Paneele können über einem offenen Rahmen oder einer soliden Unterkonstruktion installiert werden und können mit einer Rippenabdeckung vom Dach zur Stirnseite übergehen. LokSeam® benötigt keine feste Unterkonstruktion zur Unterstützung. Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16", 18" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: 3:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 1-3/4"
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLokSeamStandingSeamRoofSystem
  • ProduktfamilieRoof
  • ProduktgruppeStanding Seam Roof System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit