Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SuperLok® Standing Seam Roof System
MBCI

SuperLok® Standing Seam Roof System

Google-Übersetzung,
SuperLok® ist ein mechanisch vor Ort gefalztes Stehfalz-Dachsystem mit vertikalen Beinen, das eine 2 Zoll hohe, schlanke Rippe mit außergewöhnlichem Auftriebswiderstand kombiniert. Es ist sowohl in 12 Zoll als auch in 16 Zoll Breite erhältlich. SuperLok® wurde entwickelt, um den härtesten Wetterbedingungen standzuhalten. SuperLok® kann direkt über Pfetten oder Balkenträgern installiert werden. SuperLok® benötigt keine solide Unterkonstruktion zur Unterstützung. Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: ½:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 2"
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSuperLokStandingSeamRoofSystem
  • ProduktfamilieRoof
  • ProduktgruppeStanding Seam Roof System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit