Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M2 Center Load Hanger

M2 Center Load Hanger

Google-Übersetzung,

MCL-Rohraufhängungen für 3/8" und 1/2" erfüllen die Sicherheitsstandards gemäß UL203, ULC/ORD C203 und NFPA-13 Rohraufhängungsausrüstung für alle Stahlträgeranwendungen.

Spezifikation
    • For new construction, building upgrades, floor plan changes and maintenance. 
    • Use on either top or bottom cord of open web steel joist where cord gap is between .85”- 1.0875”.
    • Use to hang items from Unistrut or to affix Unistrut bar to an open web steel joist.
    • Low narrow profile allows installation within 6” of panel points. 
    • Quick and easy to pre-assemble and install. 
    • Use any length all thread rod in 1/4", 3/8”, or 1/2" diameter. 
    • Need heavy duty washer (2.5” diameter x 1.34” thick), all thread rod, and hex nuts for installation. Can be purchased separately through MCL Hangers. 
    • All parts manufactured in the United States.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerm2-center-load-hanger
  • ProduktfamilieLoad Hanger
  • ProduktgruppeCenter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAnchors and components
  • Klassifizierung22 05 29
  • Format2014TitelHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClassNummer23-27 71 19 13
  • OmniClassTitelAnchors for Building Maintenance