Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V
Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V

    Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: E05C & E05CS Saniflow® manuelle Händetrockner mit Edelstahlabdeckung sind die weltweit am weitesten verbreiteten Händetrockner mit rotierender Düse, unabhängig vom Einbauort. Diese Maschinen zeichnen sich außerdem durch eine einfache Wartung, einen niedrigen Geräuschpegel und ein hohes Maß an Benutzersicherheit aus. Zusammen mit einem präzisen Design der Komponenten verfügen SANIFLOW-Trockner über den stärksten Luftstrom der Welt, der in Kombination mit einer angenehmen Trocknungstemperatur die Trocknungszeiten auf ein Minimum reduziert. Erhältlich in 1,5 mm. Die dicke Edelstahlabdeckung in glänzendem oder satiniertem Finish ist ideal für stark frequentierte Badezimmer. Somit handelt es sich um bewährte Modelle mit langer Haltbarkeit und absoluter Zuverlässigkeit, mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften und entworfen, um unter anderem in Flughäfen, großen Hotels, Sportzentren, großen Erholungsgebieten und großen offiziellen Organisationen installiert zu werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE05Cx_220V
    • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
    • ProduktgruppeSaniflow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)276
    • Tiefe (mm)214
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit