Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniflow 1988 automatic steel 220V
Saniflow 1988 automatic steel 220V
Saniflow 1988 automatic steel 220V
Saniflow 1988 automatic steel 220V
Saniflow 1988 automatic steel 220V

    Saniflow 1988 automatic steel 220V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: E88A, E88AB, E88AC, E88ACS und E88AO Saniflow® automatische Händetrockner mit Stahlabdeckung sind die weltweit am häufigsten verwendeten Händetrockner mit rotierender Düse, unabhängig vom Einbauort. Diese Maschinen zeichnen sich außerdem durch eine einfache Wartung, einen niedrigen Geräuschpegel und ein hohes Maß an Benutzersicherheit aus. Zusammen mit einem präzisen Design der Komponenten verfügen SANIFLOW-Trockner über den stärksten Luftstrom der Welt, der in Kombination mit einer angenehmen Trocknungstemperatur die Trocknungszeiten auf ein Minimum reduziert. Erhältlich in 1,5 mm. Die dicke Stahlabdeckung in Weiß, Schwarz, Hochglanzchrom, Satinchrom oder vergoldet ist ideal für stark frequentierte Badezimmer. Somit handelt es sich um bewährte Modelle mit langer Haltbarkeit und absoluter Zuverlässigkeit, mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften und entworfen, um unter anderem in Flughäfen, großen Hotels, Sportzentren, großen Erholungsgebieten und großen offiziellen Organisationen installiert zu werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE88Ax_220V
    • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
    • ProduktgruppeSaniflow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)248
    • Breite (mm)212
    • Tiefe (mm)278
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit