Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mediflow basic Stainless Steel 220V
Mediflow basic Stainless Steel 220V

    Mediflow basic Stainless Steel 220V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: M03AC & M03ACS Mediflow® Edelstahl-Händetrocknermodelle zeichnen sich durch ihre Leistung und Robustheit aus. Automatisch betriebene Kompaktlösungen, die dank ihrer zwei Produktoptionen besser für jede Art von Waschraumumgebung geeignet sind. Mediflow® Basic line werden nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards hergestellt. Es umfasst einen thermischen Sicherheitsbegrenzer, ein automatisches Trennsystem, Sicherheitsschrauben und einen speziellen Schlüsselöffner. Die Abdeckung dieser Händetrockner besteht aus Edelstahl AISI 304 mit einer Dicke von 1,5 und ist in glänzender Ausführung oder in Edelstahl AISI 304 mit satinierter Oberfläche erhältlich. Es stellt eine stilvolle Wahl dar. Außerdem bietet Mediclinics die Möglichkeit, Artikel in die gesamte Mediflow®-Produktlinie zu integrieren, wie z. B. das Unterputz-Montagekit, verzinkte Metallschränke für die Installation des Händetrockners, wodurch die Einhaltung des ADA/UNE-Standards zur Beseitigung architektonischer Barrieren in Waschräumen ermöglicht wird. Zusammenfassend sind Mediflow®-Lösungen bewährte langlebige und absolut zuverlässige Modelle. Vielseitige Händetrockner mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften, die für die Installation in Bereichen mit hohem Personenverkehr ausgelegt sind, wie unter anderem: Flughäfen, große Hotels, Sportzentren, große Erholungsgebiete und offizielle Organisationen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM03ACx_220V
    • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
    • ProduktgruppeMediflow® Basic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)325
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)164
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit