Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer

    HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer

    Google-Übersetzung,

    VERDEdri™

    Hochgeschwindigkeits-Aufputz-Händetrockner gemäß ADA-Richtlinien

    Der barrierefreie, gewerbliche Händetrockner VERDEdri® setzt Maßstäbe in Sachen Sauberkeit, Effizienz und Geräuscharmut. Dank HEPA-Filterung werden Luftpartikel aufgefangen – für ein hygienischeres und berührungsloses Händetrocknen.

    Merkmale:

    • Hygienisch: Der HEPA-Filter fängt 99,97 % der Partikel auf, und die berührungslose Bedienung sorgt für ein hygienischeres Erlebnis.
    • Sauberere Umgebung: Die antimikrobielle Technologie schützt die behandelten Oberflächen des Trockners, indem sie das Wachstum von Bakterien, Schimmelpilzen und Pilzen hemmt, die Flecken, Gerüche oder Materialermüdung verursachen können.
    • Energieeffizient: Die optimierte Technologie verbraucht nur 3,16 Wattstunden pro Anwendung und trocknet die Hände in nur 12 Sekunden.
    • Verbesserte Akustik: 30 % leiserer Betrieb mit einstellbarer Geschwindigkeit, die die Lautstärke reduziert, um die angrenzenden Bereiche weniger zu stören.
    • Zuverlässige Leistung: Der Motor hält bis zu dreimal länger als vergleichbare Modelle.
    • Universelle Spannung: Dank intelligenter Technologie können sich Händetrockner an nahezu jede Gebäudespannung anpassen.
    • ADA-konform: Die Installation des Aufputz-Händetrockners entspricht den ADA-Richtlinien; teure Einbausätze oder zusätzliche Installationskosten sind nicht erforderlich.
    Spezifikation
    • Keywords: Hygienic VERDEdri Hand Dryers, world dryer verdedri, ADA-compliant commercial hand dryer, HEPA filtration, hands-free hand drying, touchless operation, Surface Mounted ADA, modular surface mounted unit, plastic molded components, hygienic HEPA filter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhand-dryer-world-dryer-verdedri
    • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
    • ProduktgruppeVERDEdri™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-03-18
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)3.9
    • Breite (Inches)12.25
    • Tiefe (Inches)14.5
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA