Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speedflow Stainless Steel
Speedflow Stainless Steel

    Speedflow Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: M06AC & M06ACS Die Speedflow®-Reihe von Händetrocknern gehört zur Eco-Fast-Produktreihe. Mit einer Gesamtleistung von 1150 W verbraucht er durchschnittlich 3,83 W pro Trocknungszyklus, was eine Energieeinsparung von über 80 % gegenüber herkömmlichen Händetrocknern bedeutet. Über den CO2-Fußabdruck Die Speedflow-Linie verbraucht durchschnittlich 247 kg CO2, was einer jährlichen Reduzierung der Emissionen um 51 % entspricht. Manuell einstellbarer Hochgeschwindigkeitsmotor, der es ermöglicht, das Geräusch und die Geschwindigkeit zu steuern, wodurch sich der Händetrockner an jede Art von Waschraumumgebung anpassen kann. Das Heizelement kann durch einen Jumper auf der elektronischen Steuerung abgeschaltet werden. Äußerst langlebige Kompakteinheiten mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften, erhältlich in Edelstahl AISI 304 und in zwei verschiedenen Arten von Oberflächen: glänzend oder satiniert. Geringe Lärmbelästigung mit einem Geräuschpegel zwischen 64 und 74 dBA. Luftaustrittsgeschwindigkeit zwischen 90 und 180 km/h, wodurch eine schnelle Trocknungszeit zwischen 10 und 12 Sekunden erreicht wird. Maximale Trocknungssicherheit mit automatischer Abschaltung nach 60 Sekunden Dauerbetrieb. Zusammenfassend ist Speedflow® ein ökoeffizienter Händetrockner, da er den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen minimiert, was besonders für öffentliche Waschräume mit hohem Personenverkehr empfohlen wird; und dank seines Designs und seiner Breite (ultradünn) entspricht es den ADA/USA-Standards.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM06ACx
    • ProduktfamilieGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • ProduktgruppeSpeedflow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)290
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien