Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V

    Dualflow Plus 220V

    Google-Übersetzung,

    Teilenummern: M14A, M14ACS, M14AB, M14ABT

    Der dualflow© Plus M14 ist ein schneller, energieeffizienter, ökologischer, hygienischer und eleganter Händetrockner. Er nutzt einen Hochgeschwindigkeits-Universalmotor der Klasse F und erzeugt einen Luftstrom von 410 km/h, der Ihre Hände in nur zehn Sekunden trocknet. Er ist elegant, wartungsfreundlich und benutzerfreundlich. Dank seines geringen Stromverbrauchs (420 W im ECO-Modus) ist er besonders umweltfreundlich.

    Der Dualflow©plus M14 ist serienmäßig mit einer HEPA-Filterkartusche ausgestattet, die Schwebeteilchen (Pollen, Hausstaubmilben, Zigarettenrauch usw.) filtert und so die Luftqualität deutlich verbessert. Darüber hinaus enthält diese Kartusche ein Aktivkohlefiltermedium, das Gerüche neutralisiert und Dämpfe und Gase absorbiert, wodurch unangenehme Gerüche vermieden werden.

    Ein minimales 400-W-NiCr-Welldraht-Heizelement bietet maximalen Komfort für den Benutzer. Es ist auf einem Glimmerrahmen montiert, der über eine selbstrückstellende Thermoabschaltung verfügt, die das gesamte Gerät abschaltet. Das Heizelement kann über einen EIN/AUS-Schalter abgeschaltet werden.

    Der M14 bietet in jeder Hinsicht ein erstklassiges Erlebnis. Er trocknet sehr schnell (10–15 Sekunden), ist sehr leise (nur 62 dBA im ECO-Modus) und umweltfreundlich. Dank seiner einzigartigen Funktionen spart er im Vergleich zu anderen Handtrocknern auf dem Markt über 73 %.

    Der dualflow©plus M14 ist vom deutschen Labor VDE gemäß den europäischen Sicherheitsnormen EN60335-1 und EN60335-2-23 sowie der europäischen Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit und Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG zertifiziert.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM14Ax_220v
    • ProduktfamilieGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Produktgruppedualflow® plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)665
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)228
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit