Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser
Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Standard stainless steel toilet 2 rolls paper dispenser

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: PR2784C & PR2784CS Doppel-Standardrollen-Toilettenpapierspender, Fassungsvermögen 2 Rollen, aus 0,8 mm dickem Edelstahl, Wandmontage, entworfen und hergestellt von Mediclinics®, SA Diese Modelle sind für den Einsatz in Restaurants, Büros, Krankenhäusern, etc., ein passendes Design für eine einfache Badintegration präsentieren. Diese aus einem Stück gefertigten Spender für Toilettenpapierrollen sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: glänzend und satiniert. Diese Rollen-Toilettenpapierspender-Modelle haben ein funktionelles, robustes und trendiges Design, das zu der neuen Bad-Accessoires-Serie von Mediclinics® passt. Dadurch fügt sich dieser Rollen-Toilettenpapierspender perfekt in jeden Raum ein. Darüber hinaus verfügen diese Toilettenpapierspender über zwei Füllstandsanzeigen auf beiden Seiten des Körpers, die ständig den Füllstand des verfügbaren Papiers anzeigen und anzeigen, wann die Papierrolle ausgetauscht werden muss. Mit einer Kapazität von zwei Standardrollen verfügen diese Rollen-Toilettenpapierspender-Modelle über einen automatischen Mechanismus, der bewirkt, dass die nächste Rolle fällt, sobald die unterste Rolle verwendet wurde. Es handelt sich um eine Kunststoffhalterung für die Reservepapierrolle, die je nach Größe der Papierrolle in zwei verschiedene Positionen reguliert werden kann und die freie Bewegung der verwendeten Rolle ermöglicht. Die Papierrolle fällt, wenn die vorherige aufgebraucht ist, durch eine einfache Manipulation durch die seitlichen Füllstandsanzeigen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPR2784x
    • ProduktfamiliePaper Towel Dispensers
    • ProduktgruppeRoll Dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)296
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)152
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit