Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless steel round washbasin
Stainless steel round washbasin

    Stainless steel round washbasin

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: SN0027C, SN0031C, SN0036C, SN0027CS, SN0031CS & SN0036CS Versenkte runde Waschbecken, hergestellt aus Edelstahl AISI 304, 1,2 mm dick, in glänzender oder satinierter Ausführung, die eine perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität bilden und ihnen ein großartiges Aussehen verleihen auch Ausdauer. Die Becken sind rund und haben verschiedene Größen (Ø 265/305 mm, Ø 315/355 mm oder Ø 355/405 mm), um den spezifischen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Sie haben ein Ablaufloch von Ø 50 mm und sind mit oder ohne Wasserüberlaufloch vorbereitet. Diese Waschbecken sind sehr einfach zu installieren, zu reinigen und zu warten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSN00yyxx
    • ProduktfamilieBasin
    • ProduktgruppeMedinox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit