Der MODULA-Zaun wird in Frankreich aus hochfestem Stahlbeton und Faserbeton hergestellt.
Der MODULA Lames-Zaun imitiert auf beiden Seiten perfekt Holzlatten und erzeugt so die Illusion eines Holzzauns ohne die damit verbundenen Wartungs- und Verschleißeinschränkungen. Mit seinem natürlichen Erscheinungsbild fügt sich der MODULA Lames-Betonzaun in jedes Haus ein.
Es stehen zwei Modelle von Betonplatten zur Verfügung, um einen Zaun mit einer Höhe von bis zu 2,025 m über dem Boden (5 Platten übereinander) in sechs verschiedenen Farben zu erstellen. Die dazugehörigen Aluminiumpfosten sind verfugt und in vier Farben erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Frankreich |
Luxemburg |
Schweiz |