Der BELEM-Zaun imitiert Holzabschirmungen perfekt mit den Vorteilen von Beton: robust, langlebig und wartungsfrei.
Dieser Betonzaun ist die elegante, wartungsfreie Lösung, um Ihrem Zuhause eine gemütliche und private Atmosphäre zu verleihen und ihm dennoch einen Hauch von Authentizität zu verleihen.
Der Gartenzaun BELEM ist in zwei Ausführungen erhältlich: gerade oder gebogen und in vier Farben. Er kann bis zu 2 Meter über dem Boden reichen (d. h. 5 Paneele übereinander).
Die mit den BELEM-Betonplatten gepaarten Pfosten sind verankert und für ein moderneres Aussehen in Beton oder Aluminium erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Frankreich |
Luxemburg |
Schweiz |