Der einseitige Betonzaun CALYPSO in Holzoptik besticht durch seine hohe, wellenförmige Oberfläche, die an die Küste erinnert. Mit seinen klaren, fließenden Linien verleiht er Ihrem Garten Originalität.
Der CALYPSO-Zaun kann bis zu 2,32 m über dem Boden reichen (5 gestapelte Paneele) und bietet so vollständige Privatsphäre und ist in 4 verschiedenen Farben erhältlich.
Mit dem CALYPSO-Zaun können zwei Arten von Ankerpfosten kombiniert werden: Beton in passender Farbe oder Aluminium in Anthrazit oder Schwarz für eine modernere Optik.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Frankreich |
Luxemburg |
Schweiz |