Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding windows 2 rails 3 leaves
Sliding windows 2 rails 3 leaves

    Sliding windows 2 rails 3 leaves

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Schiebefenster mit 3 Flügeln und 2 Schienen MeO, mit Holz innen und Aluminium außen.

    Anpassbare Abmessungen zur Erfüllung von Fertigungsbeschränkungen.

    Optionaler Thermoblock-Rollladen (Kasten 195 oder 225 mm).

    Vollständiger Bruch der Wärmebrücke zwischen den beiden Konstruktionen Holz und Aluminium.

    Im Flügel integrierter Thermorahmen, 5 Dichtungen, geklebte Verglasung.

    Spezifikation
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      New and renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades).

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Non-contractual model.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 145,165,185,205
      • Frame width 39,59
      • Glazing thickness from 27.5 to 34
      • Sill height
      • Sill length
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMeO-BC-3vtx-2rails
    • Produktfamilie Sliding windows
    • ProduktgruppeWood & aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich