Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Satiné 5500 - Sonnenschutzgewebe für den Außenbereich
Satiné 5500 - Sonnenschutzgewebe für den Außenbereich
Satiné 5500 - Sonnenschutzgewebe für den Außenbereich
Satiné 5500 - Sonnenschutzgewebe für den Außenbereich
Satiné 5500 - Sonnenschutzgewebe für den Außenbereich
    Mermet

    Satiné 5500 - Sonnenschutzgewebe für den Außenbereich

    Die breiteste Farbpalette für Aussen-Screen Sonnenschutz mit 52 doppelseitig Farben und 4 Breiten bis 320 cm zur nahtlosen Ausstattung grossen Glasfenstern

    Passt perfekt zu den seitlichen geführten sonnenschutzanlagen wie ZIP-System, auch in großen Dimensionen

    Ausgezeichneter Wärmeschutz: bis zu 96% der Sonnenenergie werden bei Aussenanbringung gefiltert

    13 RAL Farben für eine perfekte Integration in die Fassaden

    Sehr guter Blendschutz durch die Köperbindung: bis zu 96% der Lichtstrahlung werden gefiltert

    Ausgezeichnete Transparenz: klare Sicht nach draussen

    Spezifikation
    • 52 Farben inklusive RAL-Farben wie RAL 9006, 7016, 9005 und 7048
      4 Breiten: 200, 250, 285, 320 cm
      Öffnungsfaktor: 4 %
      Gewicht: 520 g/m²
      Dicke: 0,75 mm
      Brandschutzklasse: B1 (DIN 4102-1), M1 (NFP 92 503), BS (476 Pt 6 & 7 Class 0), Euroclass C-s3-d0 (EU EN 13501-1), C UNO (UNI 9177), IMO (MED 2014/90/EU), CLASE 1 (EN 13773), FR (NFPA 701)
      Greenguard Gold

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersatine-5500
    • ProduktfamilieSUN CONTROL TEXTILES
    • ProduktgruppeExternal Screen Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 17
    • OmniClassTitelWindow Shades
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit