Das Modell 5500CAD ist eine Hybrideinheit, die die Merkmale eines 5500-Lover-Frontdiffusors mit einem gedämpften Würfelkernzentrum kombiniert. Diese Kombination ermöglicht eine vollständige Einstellbarkeit von einem vollständigen horizontalen Wurf bis zu einem vollständig vertikalen Wurf oder einer beliebigen Kombination dazwischen.
- Der 5500CAD ist ein Luftauslass aus Aluminium mit Luftschlitzen und einem 9" x 9" zentralen 1/2"x1/2"x1/2" Würfelkern-Sekundärversorgungsbereich.
- Der mittlere Bereich des Würfelkerns ist standardmäßig mit einem Stahl-OBD ausgestattet, um die Einstellung des Durchflusses von vollständig vertikaler bis vollständig horizontaler Wurfweite zu ermöglichen.
- Alle Einheiten verfügen standardmäßig über unsere APD-Luftmuster-Deflektoren, die eine vollständige manuelle Feldeinstellung der Wurfmuster ermöglichen.
- Der 5500CAD ist für die Montage an einem Einlege-T-Träger (5500CAD-6) oder an einer V-abgeschrägten Fallfläche (5500CAD-2) erhältlich.
- Optional sind auch nicht isolierte oder isolierte Anschlusskästen erhältlich.
- Die Basiseinheit wird in METALAIRE Weiß (01) geliefert oder ist optional in walzblankem Finish, Satinsilber, Schwarz oder kundenspezifisch abgestimmten Farben erhältlich.