Der PHPS-J ist ein Hochleistungsdiffusor mit festen aerodynamischen Leitschaufeln. Die feststehenden Luftleitbleche bieten eine vollständige Palette von Luftströmungen. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Systeme mit variablem Volumen. Die Strahlregler sind in den Diffusor integriert und können in einem Luftstrahl in eine Richtung oder in zwei Richtungen befestigt werden.
• Korrosionsbeständige Stahlkonstruktion
• Untere Flansche dienen als integraler Bestandteil des Diffusorgehäuses zur Unterstützung der Kacheln
• Erhältlich mit 1 bis 4 Steckplätzen
• Verfügbare Längen 24”, 36”, 48” und 60”
• Optionale Isolierung auf PHPSI-J
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |