Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL
METALAIRE

Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL

Google-Übersetzung,

Die HPL-CL Laminar-Flow-Auslässe wurden für die Zuluftverteilung in kritischen Umgebungen wie Operationssälen und Reinräumen in Krankenhäusern entwickelt. Die Diffusoren sind so konstruiert, dass sie einen vertikalen "Kolben" mit niedriger Geschwindigkeit aus klimatisierter Luft liefern.

  • Der HPL-CL Laminar-Flow-Diffusor ist leicht zu reinigen und zu sterilisieren. Die Front- und Kernanordnung kann zum Reinigen von der Front entfernt werden. Wenn die Front- und Kernbaugruppe entfernt ist, sind das Innere der Rückenplatte und der Einlasskragen frei von Hindernissen und leicht zugänglich
  • Der Diffusor ist mit einer Auswahl von drei freien Bereichen für die perforierte Oberfläche erhältlich: 23 %, 40 % und 51 %, wodurch der Kapazitätsbereich für das HPL maximiert wird. Der HPL ist auch in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich
Spezifikation
  • Models
    HPL-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
    HPL-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
    HPL-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
    HPL-CL-AL-6 Aluminum T-bar
    HPL-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
    HPL-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
    HPL-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
    HPL-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
    HPL-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

    Finish
    01 White
    23 Satin Polish (Stainless Steel only)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLaminar-Flow-Environmental-Hospital-Supply-Diffuser-HPL
  • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
  • ProduktgruppeCritical Environment Products
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit