Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Plenum for Architectural Linear Formation Diffuser with Concealed Mounting - Model UPI-AFLC
Universal Plenum for Architectural Linear Formation Diffuser with Concealed Mounting - Model UPI-AFLC
    METALAIRE

    Universal Plenum for Architectural Linear Formation Diffuser with Concealed Mounting - Model UPI-AFLC

    Google-Übersetzung,

    Die Modelle UP (unisoliert) und UPI (isoliert) sind für den Anschluss linearer Luftverteilungsprodukte an das kanalisierte Zu- oder Abluftsystem konzipiert. Die UP/UPI-Modelle sind aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Standardhöhe des Plenums beträgt 10,5".

    • Die Standardisolierung auf UPI ist ½" internes Fiberglas mit anderen verfügbaren Optionen:
      • Äußere Glasfaserisolierung (EI)
      • Interne Isolierung aus geschlossenzelligem Schaumstoff (CC).
    • Standard Einlassgrößen sind 6" (rund) oder 8", 10", 12" und 14" (oval)
    • Verfügbare Standardlängen sind 24", 36", 48", 60" und 72".
    • Mehrere Dämpferoptionen verfügbar:
      • Sperrquadrantendämpfer (LQ)
      • Einlassdämpfer (ID)
      • Ferngesteuerter Dämpfer (ROD)
      • Flächenbetätigter Dämpfer (FODR)


      Spezifikation
      • Un-insulated Plenums
        UP-AFL - Un-insulated Universal Plenum for AFL Formations Linear Diffusers
        UP-AFLC - Un-insulated Universal Plenum for AFL Formations Concealed Mount Linear Diffusers
        UP-FAL - Un-insulated Universal Plenum for Formations Linear Diffusers
        UP-FALC - Un-insulated Universal Plenum for Formations Concealed Mount Linear Diffusers
        UP-2000 - Un-insulated Universal Plenum for 2000 Series Linear Bar Grilles
        UP-6600 - Un-insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
        UP-6675TZ - Un-insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

        Insulated Plenums
        UPI-AFL - Insulated Universal Plenum for AFL Formations Linear Diffusers
        UPI-AFLC - Insulated Universal Plenum for AFL Formations Concealed Mount Linear Diffusers
        UPI-FAL - Insulated Universal Plenum for Formations Linear Diffusers
        UPI-FALC - Insulated Universal Plenum for Formations Concealed Mount Linear Diffusers
        UPI-2000 - Insulated Universal Plenum for 2000 Series Linear Bar Grilles
        UPI-6600 - Insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
        UPI-6675TZ - Insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerUP-UPI-AFLC-Universal-Plenum-for-Architectural-Linear-Formations-Diffuser-with-Concealed-Mounting
      • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
      • ProduktgruppeLinear Diffusers & Grilles
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2020-01-15
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Sekundär MaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
      • IFCClassificationLuftauslass
      • UNSPSCNameAir diffusers
      • UNSPSCCode40101505
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
      • Klassifizierung23 37 13
      • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
      • OmniClassNummer23-33 49 11 11
      • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
      • CSIUniFormatIICodeD30
      • CSIUniFormatIITitleHVAC

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      Mexiko
      USA