Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Rück- und Auslassgitter aus Aluminium der Serie CC mit Würfelkern sind so konzipiert, dass sie einen geringen Druckabfall und einen niedrigen Geräuschpegel bieten. Es ist in mehreren verschiedenen Kernkonfigurationen und Randstilen erhältlich.

  • Die Serie CC ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit hoher Kapazität, die einen minimalen Druckabfall und Geräuschpegel erfordern.
  • Erhältlich mit verschiedenen Kerngrößen – 1/2" x 1/2" x 1/2" Würfel (CC5), 1/2" x 1/2" x 1" Würfel (CC15) und 1" x 1" x 1" Würfel (CC1)
  • Standardkonstruktion ist Aluminium. Auch mit Stahlrahmen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExtruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
  • ProduktgruppeGrilles & Registers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit