Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Google-Übersetzung,
Bürobeleuchtung
Spezifikation
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2080
  • ProduktfamilieRECESSED FITTINGS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)595
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)5.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit