Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Google-Übersetzung,
    Sandwich-Metallplatten für Dächer und Fassadenwände. Abdeckelemente für Industrie-, Gewerbe- und Wohngebäude. Entspricht FM 4471
    Spezifikation
    • Roof metal panel and facade walls sandwich type, made of high-density polyisocyanurate (PIR) injected in a continuous line (2.40 pcf), with both sides in pre-painted galvanized steel sheet, with Factory Mutual approval. FEATURES - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. 4471 - Approval Standard for Class 1 Panel Roofs. - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal thermal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a offit/suspended ceiling or other finishing details. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglamet-fm-metecno
    • ProduktfamilieRoof Panel
    • ProduktgruppeRoof Panel Insulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • OmniClassNummer23-13 39 11 17
    • OmniClassTitelExterior Composite Roof Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit