Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

Google-Übersetzung,
MTH Concertto Fassadenplatten enthalten mehrere geprägte Paneele in Form von Quadraten oder Rechtecken. Bei einer Concertto-Fassade gibt es wenige Schnittkanten und keine geraden horizontalen Flächen, an denen sich Schmutz ansammeln könnte. Diese kompakte Einheit ist langlebig und extrem schnell zu installieren. Die Metallfassade Concertto verbindet schöne Optik und Gestaltungsfreiheit mit Wirtschaftlichkeit, schneller Montage und einem hochwertigen Ergebnis. Feuerverzinktes Stahlblech mit PVDF-Beschichtung (Schutzfolie) oder Lackierung, Materialstärke 1,00 mm. Aluminium mit PVDF-Beschichtung, mit einer Materialstärke von 1,00 mm oder 1,20 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer66A
  • ProduktfamilieConcertto
  • Produktgruppe66A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3200
  • Breite (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameSiding
  • UNSPSCCode30151802
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit