Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Métisse FLOCON - Thermal Insulation
Métisse

Métisse FLOCON - Thermal Insulation

Google-Übersetzung,

IDEAL FÜR DACHBODEN UND BODENBELÄGE

Das leichte, in Dachböden eingeblasene Métisse® Flocon vermeidet eine Überlastung Ihres Dachrahmens und alle Risiken von Wärmebrücken.

Angenehm, schnell und einfach zu installieren*, emittiert wenig Staub und ist für die meisten Maschinen geeignet.

* Siehe technisches Installationsdokument von Métisse® Flocon.

Spezifikation
  • Product:

    Thermic Resistance 
    R*(m².K)/W
    Minimum thickness to implement
    (mm)
    Thickness after settlement
    (mm)
    Number of bags to cover
    100 m²***
    3,50

    220

    16530
    4,0025018834
    4,5028021239
    5,0031523543
    5,5034525947
    6,0037528251
    6,5040530655
    7,0044032960
    7,5047035364
    8,00500376

    68

    8,5057040078
    9,0060542382
    9,5064044787
    10,0067047091
    10,5070549496
    11,00740517100

    * Values given for a blowing at 13.5 kg/m3 representative of machines available on the market.

    ** The thermic resistance is obtained by respecting the covering power (kg/m²). 

    *** For a bag of 10kg.

    Composition:

    • 100% recycled textiles (including minimum content of 73% of cotton)
    • Fireproof, anti-fungal and anti-bacterial treatment in the heart of the fibre

    Performance:

      • THERMIC:

      Thermic conductivity: see table above

      Specific heat: Cp = 2227 J/kg.K 

      • WATER BEHAVIOUR:

      Water vapour diffusion: μ = 1.32

      Vapour Permeance: W=5.38

      • ORGANIC: Fungal resistance :

      Fungal resistance (EN ISO 846 - Conidia): Class 0 (Inert)

      • COV:

      A+

      • FIRE:

      Innovative treatment at the heart of the fibre!

      Euroclass D classification for a Volumetric Mass between 13.5 and 16.5 Kg m3

      • BIO-BASED PRODUCT LABEL:

      YES - 73% mass of biogenic carbon stored

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetisse-flocon
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeThermal
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit