Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BW Stretch System
BW Stretch System
    Metl-Span

    BW Stretch System

    Google-Übersetzung,

    BW-Stretch-System™

    Das BW-Stretch-System ist das ultimative Trennwandsystem, das überlegenen Luft-, Wasser-, Wärme- und Dampfschutz in einer All-in-One-Barrierekomponente bietet. Es kann vertikal mit mehreren Arten von Regenschutzsystemen für den Außenbereich installiert werden und kann bis zu 6 Fuß über dem Meeresspiegel überspannen. Dieses einzigartige Wandsystem mit isolierten Metallplatten setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Kosteneinsparungen, Designintegrität und Nachhaltigkeit. Das BW-Stretch-System lässt sich einfach und schnell in einem einzigen Schritt installieren und eliminiert die Notwendigkeit mehrerer Arbeitsteams, verkürzt die Bauzeiten für enge und trockene Gebäude und verringert die Wahrscheinlichkeit einer unsachgemäßen Installation.

    BW Stretch System™ Designmerkmale und Vorteile:

    • Bietet Luft-, Wasser-, Wärme- und Dampfsperre in einem Schritt
    • Ermöglicht die Verwendung mehrerer Fassadenoptionen, ohne die thermische Effizienz zu beeinträchtigen
    • Einfache und schnelle Installation mit reduzierten Bau- und Arbeitskosten
    • Schließt das Gebäude bei allen Wetterbedingungen schneller ein

    Spezifikation
    • BW Stretch System™ Specifications:

      • Width: 30”, 36”
      • Thickness: 2”, 2 3/4”, 4”
      • Length: 12’-0” or 20’-0” Vertical
      • R-Value: See Data Sheet
      • U-Value: See Data Sheet
      • Exterior Face: G-90 galvanized steel in 22 gauge with epoxy primer finish
      • Interior Face: G-90 galvanized steel in 26 gauge with epoxy primer finish
      • Joint: Double tongue-and-groove

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBW-Stretch-System
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeMetal Wall Cladding Panels
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit