Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kerto LVL Q-panel

Kerto LVL Q-panel

Google-Übersetzung,

Platten für tragende Anwendungen

Kerto LVL Q-panel ist ein ideales Material für tragende Anwendungen, das sowohl in horizontalen als auch in vertikalen Strukturen eingesetzt werden kann. Die Verwendung eines großen Q-Panels sorgt für Materialeffizienz und minimiert die Installationszeit.

Kerto LVL Q-Panel mit Dicken von 27–75 mm erfüllen die Anforderungen für die Festigkeitsklasse LVL 36 C und Dicken von 21–24 mm erfüllen die Anforderungen für die Festigkeitsklasse LVL 32 C.

Anwendungen:

  • Plattenprodukt für Dach-, Boden- und Wandkonstruktionen
  • Hohe und schlanke Balken
  • Komponenten für vorgefertigte Dach-, Boden- und Wandelemente und Module
Spezifikation
  • Properties:

    • Strong and rigid, approx. 20% of the veneers are oriented in a crosswise direction
    • Excellent strength-to-weight ratio
    • Dimensional stability improved against warp and twist
    • Large panels up to 2,500 mm wide, 20 m long
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKerto-LVL-Q-panel
  • ProduktfamilieMetsä Wood
  • ProduktgruppeMetsä Wood
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
  • IFCClassificationObjekt
  • OmniClassNummer23-15 13 19 15
  • OmniClassTitelWood Wall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit