Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANTHER Large-Format Linear Line Array Loudspeaker

PANTHER Large-Format Linear Line Array Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Ein Durchbruch bei Hochleistungs-Soundsystemen

Der Klang wird nie wieder derselbe sein

Wir präsentieren das Line Array mit über 150 dB Ausgangsleistung in einem nur 68 kg schweren Gehäuse. Leistungsstark genug für Festivals und dennoch flexibel genug für Arenen, Theater und sogar Unternehmens-AV.

Entlasten Sie die Last

Der Class-D-Verstärker und die neuen Treibertechnologien von PANTHER bedeuten deutlich weniger Gewicht und eine 20 % geringere Leistungsaufnahme im Vergleich zu früheren Technologien.

Nahtlose Integration

PANTHER lässt sich in die Systemdesign-, Bereitstellungs- und Verwaltungsanwendungen von Meyer Sound integrieren, darunter MAPP 3D, Galileo GALAXY, Compass, Compass Go und Spacemap Go, ein Tool für räumliches Sounddesign und -mischen.

Funktionen, die Sie möchten

Das neue MG-PANTHER Top Grid ermöglicht problemloses Rigging. Ein Rollenrahmen mit kippsicheren Gabelstapler-Sicherheitsschienen. Ein- und Mehrpunkt-Rigging-Optionen. Das IP55-zertifizierte, UV-beständige Gehäuse und die wetterfesten Neutrik TOP-Anschlüsse schützen vor Witterungseinflüssen – Regenhauben sind nicht erforderlich. Dank der LYON-Grundfläche ist PANTHER auch mit vielen LYON-Zubehörteilen kompatibel.

Die Entstehung von PANTHER: Vom Konzept zur Tour

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des neuesten linearen Line-Array-Lautsprechers von Meyer Sound und hören Sie die wichtigsten Akteure, die PANTHER möglich gemacht haben. Begleiten Sie Meyer Sound auf der Reise durch den jahrelangen Design-, Entwicklungs- und Produktionsprozess von PANTHER, der nun den Sound von Ed Sheerans „+ – = ÷ x“ („Mathematics“)-Stadiontournee prägt.

Spezifikation
  • Next-Gen Solutions for Modern Production Challenges

    Versatile for Any Venue

    The PANTHER family has three coverage patterns — 80°, 95°, and 110° horizontal patterns — to let designers tailor coverage for a range of applications. The low-frequency response is optimized to pair with the entire Meyer Sound LFC line.

    Future-Proof Connectivity

    PANTHER is ready to grow within a digital infrastructure. Inputs include a Milan-certified, AVB endpoint for next-gen audio-over-IP solutions, bringing a digital signal path directly to the cabinet.

    Go Greener

    PANTHER’s low current draw reduces energy consumption, and its small size and light weight mean more economical transport and storage.

    The Self-Powered Advantage

    PANTHER is self-powered, so there’s no calibrating crossovers, and no struggling with amplifier racks, long cable runs, or extra accessories.


    Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

Technische Spezifikation
  • Referenznummermeyersound-panther
  • ProduktfamilieLoudspeakers
  • ProduktgruppeLine Array
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14.85
  • Breite (Inches)38.15
  • Tiefe (Inches)22.25
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)150
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 24 23
  • Format2014TitelAudio-Video Devices
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers